Elastech
JFC150x32-Ø8
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
Материал корпуса | Цинковый литой материал |
---|---|
материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 150 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
диаметр отверстия ось | 8 mm |
Длина хаб | 35,5 mm |
Твердость протектор (A) | 75 Береговая А |
Основные атрибуты
Название продукта | Elastech |
---|---|
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 300 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
Общий вес | 0,93 KG |