Elastech
IEP125x50-Ø20
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Elastech |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования, Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 300 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 300 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 240 KG |
грузоподъемность, статическая | 600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
Общий вес | 0,92 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Алюминий |
---|---|
материал протектора | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Черный (аналог RAL9005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
диаметр отверстия ось | 20 mm |
Длина хаб | 60 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (A) | 68 Береговая А |