Basetech
POR100x36-Ø12 RAL9011
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 36 mm |
диаметр отверстия ось | 12 mm |
Длина хаб | 44,4 mm |
Ширина колесо | 36 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Основные атрибуты
Название продукта | Basetech |
---|---|
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 160 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 160 KG |
грузоподъемность, статическая | 320 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,14 KG |