Basetech
POO080x34-Ø12 RAL9011
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
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 80 mm |
Ширина протектор | 34 mm |
диаметр отверстия ось | 12,1 mm |
Длина хаб | 44,4 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Основные атрибуты
Название продукта | Basetech |
---|---|
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 125 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 125 KG |
грузоподъемность, статическая | 250 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,06 KG |