Basetech
POI050x20-Ø6
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
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 20 mm |
диаметр отверстия ось | 6,1 mm |
Длина хаб | 21,7 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Основные атрибуты
Название продукта | Basetech |
---|---|
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 35 KG |
грузоподъемность, статическая | 70 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,02 KG |