Alpha
3472PXU160P63
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
Материал | Стальной лист, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
офсет (смещение) | 55 mm |
Радиус поворота | 135 mm |
поворотное соединение | 270 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, биодобавленный, Инжекционный, электропроводящий |
Подшипник | Подшипник скольжения с синтетической Проставка |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 160 mm |
Ширина протектор | 40 mm |
Твердость протектор (A) | 85 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 137 mm |
Ширина пластины | 105 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 135 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 135 KG |
грузоподъемность, статическая | 270 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 200 mm |
Общий вес | 2,33 KG |