Alpha stainless
8478UOO080P62
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
Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
---|---|
форма вилы | Широкая |
Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 80 mm |
Ширина протектор | 34 mm |
Ширина колесо | 34 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 100 mm |
Ширина пластины | 85 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Диаметр отверстия пластины | 9 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha stainless |
---|---|
Специальные функции | Нержавеющая сталь |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность, статическая | 400 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 108 mm |
Общая ширина | 85 mm |
Общий вес | 0,38 KG |