Agila twin
2975UOO050P30-11
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
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 25 mm |
Радиус поворота | 77 mm |
поворотное соединение | 155 mm |
Диаметр купола | 53 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 20 mm |
Ширина колесо | 20 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila twin |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 70 KG |
грузоподъемность, статическая | 140 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 69 mm |
Общая ширина | 57 mm |
Общий вес | 0,24 KG |