Accessory
P41-65x65 / 10
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
---|
Устойчивость к коррозии |
---|
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 6 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 47 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 42 mm |
Длина пластины | 65 mm |
Тип фитинга | Квадратная пластина |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 47 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 42 mm |
Ширина пластины | 65 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Общий вес | 0,12 KG |
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность, статическая | 160 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 80 KG |
общая высота | 12 mm |