Lumina
AA25POI050L51-10
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Полипропилен |
---|---|
Радиус поворота | 62 mm |
Ширина | 55 mm |
офсет (смещение) | 20 mm |
поворотное соединение | 124 mm |
повортный узел | Стержень, поворотный |
форма вилы | Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн |
Колесо
Диаметр | 50 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 50 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
Ширина колесо | 7 mm |
Ширина протектор | 7 mm |
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
протектор | Твердый Протектор |
Фитинг
Тип фитинга | Глухое отверстие для фитинга B10 |
---|---|
диаметр отверстия болт | 10 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Lumina |
---|---|
Общая ширина | 55 mm |
Общий вес | 0,06 KG |
Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
общая высота | 56 mm |