3476DVP200P69-L0-11
3476DVP200P69-L0-11
Производительность
Исчезновение | Удовлетворительная стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, тяжелый |
---|---|
Радиус поворота | 155 mm |
офсет (смещение) | 55 mm |
поворотное соединение | 310 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая |
Колесо
Диаметр | 200 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 200 mm |
Материал корпуса | Листовая сталь |
Название колесо 0 (ERP) | Puretech |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Твердость протектор (A) | 85 Береговая А |
Ширина протектор | 50 mm |
материал протектора | Литая резина, черная |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Длина пластины | 137 mm |
Тип фитинга | Прямоугольная пластина с центральной функцией блокировки |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина пластины | 105 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Alpha central |
Общий вес | 3,36 KG |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
грузоподъемность, статическая | 410 KG |
общая высота | 240 mm |