5923UOI065B10-11x20 DOM27
5923UOI065B10-11x20 DOM27
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии очень хорошая |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 27 mm |
---|---|
Материал | Полиамид |
Радиус поворота | 53 mm |
Цвет | Черный графит (RAL9011) |
Ширина | 43 mm |
офсет (смещение) | 25 mm |
поворотное соединение | 106 mm |
повортный узел | Стержень, поворотный |
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
Колесо
Диаметр | 65 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 65 mm |
Материал корпуса | Полиамид |
Название колесо 0 (ERP) | Duratech |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
Цвет протектор | Черный графит (RAL9011) |
Ширина колесо | 8 mm |
Ширина протектор | 8 mm |
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
протектор | Твердый Протектор |
Фитинг
Диаметр стержень | 11 mm |
---|---|
Длина стержень | 20 mm |
Тип фитинга | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Stylea |
Общая ширина | 43 mm |
Общий вес | 0,13 KG |
Стандартный | EN12529 - Поворотные кресла и ролики, en 12529 |
Тип продукта | Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз |
грузоподъемность, статическая | 100 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 50 KG |
общая высота | 68 mm |