ITP200x50-Ø20 flat
ITP200x50-Ø20 flat
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Очень хорошее поведение при работе, Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Колесо
Диаметр | 200 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 200 mm |
Длина хаб | 60 mm |
Материал корпуса | Алюминий |
Название колесо 0 (ERP) | Novatech |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
Ширина колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
диаметр отверстия ось | 20 mm |
материал протектора | Полиуретан, Литой |
протектор | Мягкий Протектор |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -10°C |
Название продукта | Novatech |
Общий вес | 1,29 KG |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
Тип продукта | Колесо |
грузоподъемность, статическая | 1600 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 800 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 640 KG |