DVR200x50-Ø20
DVR200x50-Ø20
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Удовлетворительная стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Колесо
Диаметр | 200 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 200 mm |
Длина хаб | 58 mm |
Материал корпуса | Листовая сталь |
Название колесо 0 (ERP) | Puretech |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Ширина протектор | 50 mm |
диаметр отверстия ось | 20 mm |
материал протектора | Литая резина, черная |
протектор | Мягкий Протектор |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 85°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Puretech |
Общий вес | 1,47 KG |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
Тип продукта | Колесо |
грузоподъемность, статическая | 410 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 205 KG |