Puretech
DVR160x40-Ø20
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Puretech |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования, Поромышленный потребитель |
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 135 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 135 KG |
грузоподъемность, статическая | 270 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
Общий вес | 0,99 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Листовая сталь |
---|---|
материал протектора | Литая резина, черная |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 160 mm |
Ширина протектор | 40 mm |
диаметр отверстия ось | 20 mm |
Длина хаб | 58 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |