Omikron twin
9950TOP160P65
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
офсет (смещение) | 55 mm |
Радиус поворота | 141 mm |
поворотное соединение | 282 mm |
Диаметр купола | 160 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 160 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 200 mm |
Ширина пластины | 160 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 120 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 160 mm |
Диаметр отверстия пластины | 15 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Omikron twin |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 2040 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 2040 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 1700 KG |
грузоподъемность, статическая | 4080 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
общая высота | 235 mm |
Общая ширина | 189 mm |
Общий вес | 12,91 KG |