Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Duratech |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Решения для тяжелого транспорта |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 800 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 1200 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 1000 KG |
грузоподъемность, статическая | 1600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 1,6 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 200 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
диаметр отверстия ось | 25 mm |
Длина хаб | 60 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Тип подшипника | 6205 |