Alpha stainless
8478UOO200P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha stainless |
---|---|
Приложения | Машины и оборудование СТО, Питание, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки |
Специальные функции | Нержавеющая сталь |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 500 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 500 KG |
грузоподъемность, статическая | 1000 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 240 mm |
Общая ширина | 115 mm |
Общий вес | 1,63 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
---|---|
форма вилы | Широкая |
Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 200 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 140 mm |
Ширина пластины | 115 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |