Agila light
1470POI050P40
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 41 mm |
---|---|
Материал | Стальной лист, легкий |
Радиус поворота | 50 mm |
Цвет | Пассивированный голубым |
Ширина | 44 mm |
офсет (смещение) | 25 mm |
поворотное соединение | 100 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая |
Колесо
Диаметр | 50 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 50 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
Ширина колесо | 18 mm |
Ширина протектор | 18 mm |
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
протектор | Твердый Протектор |
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 6,3 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
Длина пластины | 60 mm |
Тип фитинга | Квадратная пластина |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
Ширина пластины | 60 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila light |
---|---|
Общая ширина | 44 mm |
Общий вес | 0,19 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
общая высота | 70 mm |