Accessory
S70-8x34 / 8
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
---|
Устойчивость к коррозии |
---|
Фитинг
Длина стержень | 34 mm |
---|---|
Тип фитинга | Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху |
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Общий вес | 0,03 KG |
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
общая высота | 6 mm |