5077PJH100P30-12
5077PJH100P30-12
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 59 mm |
---|---|
Материал | Полиамид |
Радиус поворота | 128 mm |
Ширина | 66 mm |
офсет (смещение) | 40 mm |
поворотное соединение | 256 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Закрыто |
Колесо
Диаметр | 100 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 100 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Название колесо 0 (ERP) | Supratech |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Ширина протектор | 30 mm |
материал протектора | Термопластичная резина |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 12 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Galea |
Общая ширина | 66 mm |
Общий вес | 0,46 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
общая высота | 139 mm |