Медицинские кровати

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА РЫНКА

Мобильные решения от мирового лидера рынка

Клиники и больницы - это место отдыха и выздоровления. С помощью наших малошумных решений мы вносим свой вклад в благополучие и выздоровление пациентов. В то же время наши конструкции и разработки обеспечивают безопасную и эргономичную работу медперсонала. Являясь компанией с мировым именем и лидером мирового рынка в сегменте больничных коек и медицинской мебели, мы продолжаем устанавливать новые стандарты и предлагать Вам широкий спектр новаторских решений в области мобильности. Но какое решение является лучшим для Вас? Благодаря большому ассортименту продукции и разнообразным требованиям рынка не всегда легко сделать правильный выбор. Опираясь на наш более чем 90-летний опыт, мы с удовольствием окажем Вам поддержку в поиске идеальных роликов и колес для Ваших задач. Разумеется, качество и экономическая эффективность играют основополагающую роль в секторе здравоохранения. Высокая степень автоматизации нашего производства гарантирует стабильно высокое качество и конкурентоспособность. Но независимо от того, какую из наших конструкций вы выберете, вы можете быть уверены, что мы всегда отвечаем всем стандартам и последовательно выполняем все требования вашей компании. Результат: передовые решения в области мобильности, которые не знают компромиссов, когда речь идет об испытанных на практике удобствах, эргономичности и безопасности.

Тихий и легкий контроль

Мы на вашей стороне с эргономичными, малошумными решениями, которые снижают нагрузку как на пациентов, так и на обслуживающий медперсонал. Бесшумная блокировка и разблокировка роликов не нарушает покоя пациентов. Простое и легкое обращение с ними облегчает работу пользователя и обеспечивает более продуктивный рабочий процесс и значительно снижает риск для здоровья сотрудников.

Касторы с чрезвычайно низкой габаритной высотой

Мы доказываем истинное величие - и предлагаем Вам ролики с минимальной габаритной высотой. Они позволяют медперсоналу установить особенно низкую поверхность больничных коек без необходимости мириться с потерей подвижности. Это снижает риск падения с кровати и риск получения травм пациентами.

Наши продукты

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Связанные решения и компетенции

Рекомендации наших клиентов