3470UFP200P63
3470UFP200P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Очень хорошее поведение при работе, Правильное поведение при работе |
Шум движения | Превосходный шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 96 mm |
---|---|
Материал | Стальной лист, тяжелый |
Радиус поворота | 155 mm |
Цвет | Пассивированный голубым |
Ширина | 96 mm |
офсет (смещение) | 55 mm |
поворотное соединение | 310 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая |
Колесо
Диаметр | 200 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 200 mm |
Материал корпуса | Полиамид |
Название колесо 0 (ERP) | Elastech |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Твердость протектор (A) | 63 Береговая А |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
Ширина колесо | 46 mm |
Ширина протектор | 46 mm |
материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm, 105 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Длина пластины | 137 mm |
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm, 105 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина пластины | 105 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 80°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Alpha |
Общая ширина | 96 mm |
Общий вес | 2,71 KG |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
грузоподъемность, статическая | 700 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 350 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 250 KG |
общая высота | 240 mm |