7470PJC075P30-11
7470PJC075P30-11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Движущийся шум очень хороший, Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 43 mm |
---|---|
Материал | Нержавеющая сталь, средняя |
Радиус поворота | 61,5 mm |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Ширина | 43 mm |
офсет (смещение) | 24 mm |
поворотное соединение | 123 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая |
Колесо
Диаметр | 75 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 75 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Название колесо 0 (ERP) | Supratech |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
Ширина колесо | 25 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
материал протектора | Термопластичная резина |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Agila stainless |
Общая ширина | 43 mm |
Общий вес | 0,26 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
грузоподъемность, статическая | 150 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 75 KG |
общая высота | 100 mm |