1670PIO100P50
1670PIO100P50
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
Радиус поворота | 88 mm |
офсет (смещение) | 38 mm |
поворотное соединение | 176 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая, Усиленный |
Колесо
Диаметр | 100 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 100 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Название колесо 0 (ERP) | Puretech |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Ширина протектор | 32 mm |
материал протектора | Литая резина, без следов |
протектор | Твердый Протектор |
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 8,5 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 61,5 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 56 mm |
Длина пластины | 77 mm |
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 46,5 mm |
Ширина пластины | 67 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Agila smart |
Общий вес | 0,54 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
грузоподъемность, статическая | 120 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 60 KG |
общая высота | 135 mm |