B10-11x30 / 10
B10-11x30 / 10
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
---|
Устойчивость к коррозии |
---|
Фитинг
Диаметр стержень | 11 mm |
---|---|
Тип фитинга | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Общий вес | 0,04 KG |
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность, статическая | 120 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 60 KG |
общая высота | 4,5 mm |