2044UAP125R36-32S30 4xM6
2044UAP125R36-32S30 4xM6
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 62 mm |
---|---|
Материал | Стальной лист, средний |
Радиус поворота | 97,5 mm |
Цвет | Серый белый (RAL9002) |
Ширина | 62 mm |
офсет (смещение) | 35 mm |
поворотное соединение | 195 mm |
повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
форма вилы | Закрыто |
Колесо
Диаметр | 125 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 125 mm |
Материал корпуса | Полиамид |
Название колесо 0 (ERP) | Maxtech |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Цвет колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
Цвет протектор | Сланцево-серый (RAL7015) |
Ширина колесо | 32 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Диаметр болт | 32 mm |
---|---|
Длина болт | 51 mm |
Количество отверстий для крепления болт | 4 |
Положение резьбы болт | 7 mm |
Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | -25°C, 80°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -25°C |
Название продукта | Integral |
Общая ширина | 62 mm |
Общий вес | 0,98 KG |
Сертификация | Протестировано и контролируется T1⁄4d |
Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
грузоподъемность, статическая | 450 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
общая высота | 158 mm |