DIK050x19-Ø6
DIK050x19-Ø6
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Движущийся шум очень хороший, Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Колесо
Диаметр | 50 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 50 mm |
Длина хаб | 22,5 mm |
Материал корпуса | Листовая сталь |
Название колесо 0 (ERP) | Puretech |
Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Цвет колесо | Пассивированный голубым |
Ширина колесо | 19 mm |
Ширина протектор | 19 mm |
диаметр отверстия ось | 6,1 mm |
материал протектора | Литая резина, без следов |
протектор | Мягкий Протектор |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 85°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Puretech |
Общий вес | 0,09 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Колесо |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |