2975DIK050P30-11
2975DIK050P30-11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Движущийся шум очень хороший, Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 53 mm |
---|---|
Материал | Стальной лист, средний |
Радиус поворота | 77 mm |
Цвет | Пассивированный голубым |
Ширина | 57 mm |
офсет (смещение) | 25 mm |
поворотное соединение | 155 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
Колесо
Диаметр | 50 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 50 mm |
Материал корпуса | Листовая сталь |
Название колесо 0 (ERP) | Puretech |
Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Цвет колесо | Пассивированный голубым |
Ширина колесо | 19 mm |
Ширина протектор | 19 mm |
материал протектора | Литая резина, без следов |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 85°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Agila twin |
Общая ширина | 57 mm |
Общий вес | 0,36 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
грузоподъемность, статическая | 120 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 60 KG |
общая высота | 69 mm |