Zeta
4681ITP160P63 Flat
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
Материал | Стальной лист, очень тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая, Усиленный |
повортный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 55 mm |
Радиус поворота | 135 mm |
поворотное соединение | 270 mm |
Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
Материал корпуса | Алюминий |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 160 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 137 mm |
Ширина пластины | 105 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Zeta |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 800 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 800 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 640 KG |
грузоподъемность, статическая | 1600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 200 mm |
Общая ширина | 96 mm |
Общий вес | 3,25 KG |