Stora
2370PJP075P30-10,3
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Stora |
---|---|
Приложения | Покупательские тележки |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 75 KG |
грузоподъемность, статическая | 150 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 100 mm |
Общая ширина | 50 mm |
Общий вес | 0,3 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Узкий |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 30 mm |
Радиус поворота | 67,5 mm |
поворотное соединение | 135 mm |
Диаметр купола | 43,5 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
Ширина колесо | 25 mm |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 10,3 mm |