Puretech
PIR125x37-Ø12 HL44,4
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Puretech |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования, Поромышленный потребитель |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,47 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Литая резина, без следов |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 37 mm |
диаметр отверстия ось | 12 mm |
Длина хаб | 44 mm |
Ширина колесо | 37 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |