Puretech
JYC125x32-Ø8
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
Материал корпуса | Цинковый литой материал |
---|---|
материал протектора | Литая резина, черная, электропроводная |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
Цвет колесо | Металлический |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
диаметр отверстия ось | 8,3 mm |
Длина хаб | 35,5 mm |
Ширина колесо | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 75 Береговая А |
Основные атрибуты
Название продукта | Puretech |
---|---|
Специальные функции | Электропроводящий |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 300 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
Общий вес | 0,82 KG |