Omikron twin
9958FTP300P68
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
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
Диаметр купола | 235 mm |
Колесо
Материал корпуса | Литье |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет протектор | Медово-желтый (RAL1005), Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 300 mm |
Ширина протектор | 80 mm |
Ширина колесо | 80 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 270 mm |
Ширина пластины | 250 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 210 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 230 mm |
Диаметр отверстия пластины | 17 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Omikron twin |
---|---|
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | аналогичное EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 4000 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 4000 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 4000 KG |
грузоподъемность, статическая | 8000 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 415 mm |
Общая ширина | 272 mm |
Общий вес | 50,15 KG |