Omikron twin
9950FTP250P68
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Omikron twin |
---|---|
Приложения | Аэронавтика, Решения для тяжелого транспорта |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 4320 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 4320 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 3600 KG |
грузоподъемность, статическая | 8640 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 365 mm |
Общая ширина | 272 mm |
Общий вес | 54,46 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
офсет (смещение) | 70 mm |
Радиус поворота | 210,5 mm |
поворотное соединение | 421 mm |
Диаметр купола | 250,5 mm |
Колесо
Материал корпуса | Литье |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 250 mm |
Ширина протектор | 80 mm |
Ширина колесо | 80 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 270 mm |
Ширина пластины | 250 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 210 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 230 mm |
Диаметр отверстия пластины | 17 mm |