Omikron twin
9950FTP200P65
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
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
офсет (смещение) | 60 mm |
Радиус поворота | 166 mm |
поворотное соединение | 332 mm |
Диаметр купола | 160 mm |
Колесо
Материал корпуса | Литье |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 200 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 200 mm |
Ширина пластины | 160 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 120 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 160 mm |
Диаметр отверстия пластины | 15 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Omikron twin |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 2400 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 2400 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 2000 KG |
грузоподъемность, статическая | 4800 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 275 mm |
Общая ширина | 189 mm |
Общий вес | 21,99 KG |