Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
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
Материал корпуса | Литье |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 200 mm |
Ширина протектор | 80 mm |
диаметр отверстия ось | 25 mm |
Длина хаб | 90 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Основные атрибуты
Название продукта | Novatech |
---|---|
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 1400 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 1680 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 1400 KG |
грузоподъемность, статическая | 2800 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 7,06 KG |