Maxtech
UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Maxtech |
---|---|
Приложения | Машины и оборудование СТО, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Стерилизация |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 300 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 0,19 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 80 mm |
Ширина протектор | 38 mm |
диаметр отверстия ось | 12 mm |
Длина хаб | 44,4 mm |
Ширина колесо | 38 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |