Maxtech
UAI050x20-Ø6
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Maxtech |
---|---|
Приложения | Машины и оборудование СТО, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Стерилизация |
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 50 KG |
грузоподъемность, статическая | 100 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 0,03 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 20 mm |
диаметр отверстия ось | 6 mm |
Длина хаб | 21,5 mm |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |