Kappa load
9658FTP250P64
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
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая, Усиленный |
Колесо
Материал корпуса | Литье |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 250 mm |
Ширина протектор | 80 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 175 mm |
Ширина пластины | 140 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 140 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Диаметр отверстия пластины | 15 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Kappa load |
---|---|
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 1800 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 2160 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 1800 KG |
грузоподъемность, статическая | 3600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 305 mm |
Общий вес | 16,68 KG |