Integral
2044UAP125R36-32S30 4xM6
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Integral |
---|---|
Приложения | Медицинские кровати и Носилки, Медицинские учреждения, Поромышленный потребитель |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 450 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 158 mm |
Общая ширина | 62 mm |
Общий вес | 0,98 KG |
Сертификация | Протестировано и контролируется T1⁄4d |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Закрыто |
повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет | Серый белый (RAL9002), Серый белый (RAL9002) |
офсет (смещение) | 35 mm |
Радиус поворота | 97,5 mm |
поворотное соединение | 195 mm |
Диаметр купола | 62 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет протектор | Сланцево-серый (RAL7015), Сланцево-серый (RAL7015) |
Цвет колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Ширина колесо | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
---|---|
Диаметр болт | 32 mm |
Длина болт | 51 mm |
Положение резьбы болт | 7 mm |
Количество отверстий для крепления болт | 4 |