Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
---|---|
Шум движения | Хороший шум при движении |
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет | Серый белый (RAL9002) |
офсет (смещение) | 45 mm |
Радиус поворота | 124,5 mm |
поворотное соединение | 249 mm |
Диаметр купола | 70 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Серый белый (RAL9002) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр | 150 mm |
Диаметр колесо | 150 mm |
Ширина протектор | 15 mm |
Ширина колесо | 15 mm |
Твердость протектор (A) | 91 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
---|---|
Диаметр болт | 32 mm |
Длина болт | 51 mm |
Положение резьбы болт | 7 mm |
Количество отверстий для крепления болт | 2 |
Основные атрибуты
Название продукта | Integral twin torsion |
---|---|
Приложения | Медицинские кровати и Носилки |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
грузоподъемность при 3 км/ч | 250 KG |
грузоподъемность, статическая | 750 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 193 mm |
Общая ширина | 74 mm |
Ширина | 74 mm |
Общий вес | 2,22 KG |
Сертификация | Протестировано и контролируется T1⁄4d |