Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Integral assist |
---|---|
Приложения | Медицинские кровати и Носилки |
Специальные функции | Совместимо с WeAssist |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
грузоподъемность при 4 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 450 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
общая высота | 183 mm |
Общая ширина | 110,5 mm |
Общий вес | 5,01 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
---|---|
Цвет | Серый белый (RAL9002) |
офсет (смещение) | 40 mm |
Радиус поворота | 115 mm |
поворотное соединение | 230 mm |
Диаметр купола | 110,5 mm |
Колесо
Материал корпуса | Сталь, железо |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Двигатель Хаб |
Цвет протектор | Сланцево-серый (RAL7015) |
Диаметр колесо | 150 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
Твердость протектор (A) | 85 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
---|---|
Диаметр болт | 32 mm |
Длина болт | 50 mm |
Положение резьбы болт | 7 mm |
Количество отверстий для крепления болт | 4 |