ICS
5328UAX125P51 INOX
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Полиамид |
---|---|
форма вилы | Узкий |
Цвет | Серебристо-серый (RAL7001), Серебристо-серый (RAL7001) |
Диаметр купола | 52 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Ширина колесо | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 95 mm |
Ширина пластины | 70 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 50 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 75 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | ICS |
---|---|
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
общая высота | 166 mm |
Общая ширина | 52 mm |
Общий вес | 0,76 KG |