Duratech
UOO125x40-Ø12 HL 48
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Duratech |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Решения для тяжелого транспорта |
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 300 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 300 KG |
грузоподъемность, статическая | 600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 0,24 KG |
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
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 40 mm |
диаметр отверстия ось | 12 mm |
Длина хаб | 48,4 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |