Compacta
2198UOI030P60-45X20
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Compacta |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования, Покупательские тележки, Торговля |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 30 KG |
грузоподъемность, статическая | 60 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 34 mm |
Общая ширина | 20 mm |
Общий вес | 0,03 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Угловой |
Цвет | Пассивированный голубым |
Диаметр купола | 20 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 30 mm |
Ширина протектор | 15 mm |
Ширина колесо | 15 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 45 mm |
Ширина пластины | 20 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 35 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 35 mm |
Диаметр отверстия пластины | 5,5 mm |