Compacta
2198UOI014P60-30x17
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Compacta |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования, Покупательские тележки, Торговля |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 25 KG |
грузоподъемность, статическая | 50 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 17 mm |
Общая ширина | 20 mm |
Общий вес | 0,01 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Угловой |
Цвет | Пассивированный голубым |
Диаметр купола | 20 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 14 mm |
Ширина протектор | 14 mm |
Ширина колесо | 14 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 30 mm |
Ширина пластины | 17 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 20 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 20 mm |
Диаметр отверстия пластины | 4 mm |