Compacta
1430POI038P60-46x38
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Одна гонка мячей |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 13 mm |
Радиус поворота | 32 mm |
поворотное соединение | 64 mm |
Диаметр купола | 32 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 38 mm |
Ширина протектор | 16 mm |
Ширина колесо | 16 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 46 mm |
Ширина пластины | 38 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 28 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 36 mm |
Диаметр отверстия пластины | 5,3 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Compacta |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 25 KG |
грузоподъемность, статическая | 50 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 50,5 mm |
Общая ширина | 32 mm |
Общий вес | 0,07 KG |