Compacta
1298UOI014P80
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
---|---|
Шум движения | Хороший шум при движении |
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
форма вилы | Прямой |
Цвет | Пассивированный голубым |
Диаметр купола | 19 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр | 14 mm |
Диаметр колесо | 14 mm |
Ширина протектор | 14 mm |
Ширина колесо | 14 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Фитинг
Тип фитинга | Круглая пластина |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 20 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 20 mm |
Диаметр отверстия пластины | 2,5 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Compacta |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 15 KG |
грузоподъемность, статическая | 30 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 13,5 mm |
Общая ширина | 19 mm |
Ширина | 19 mm |
Общий вес | 0,01 KG |