Basetech
POR125x40-Ø12 HL48
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Basetech |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность, статическая | 400 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,21 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 40 mm |
диаметр отверстия ось | 12 mm |
Длина хаб | 48 mm |
Ширина колесо | 40 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |